您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h12_en_ligne_a_commande_pneumatique/h12c_53cop_pp.prj},{NB=michaud_chailly_H12C-5/3COP-1/8-P/P},{REF=H12C-5/3COP-1/8-P/P},{VER=6},{D1=1/8\"},{D2=M5},{D3=M5},{L1=107.4},{L2=44.1},{L3=19.2},{L4=53.7},{L5=33.7},{L6=8},{L7=42.5},{L8=49.7},{L9=8.8},{L10=21.1},{L11=2.5},{L12=73.7},{L13=22.5},{L14=16.1},{L15=2},{H1=40.4},{H2=6.2},{DEBIT=600},{POIDS=207},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=575690},{TYP=VUWS-L20-P53U-M-G18},{BAU=20},{WEG=L},{KON=-},{DIC=-},{VEN=P53U},{RM=M},{STE=-},{PNAN=G18},{PPATH=h12c_32_pr/h12c_53_pp_asmsbl.prj},{CNSMASSEXACT=0.207}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
H1
H2
DEBIT
POIDS
Michaud Chailly H12C-5/3C...
H12C-5/3COP-1/8-P/P
1/8"
M5
M5
107.4
44.1
19.2
53.7
33.7
8
42.5
49.7
8.8
21.1
2.5
73.7
22.5
16.1
2
40.4
6.2
600
207
Michaud Chailly H12C-5/3C...
H12C-5/3COP-1/4-P/P
1/4"
M5
M5
126
50.5
25
63
38.5
13
47.6
56.5
7
26.5
1.9
87.5
30.8
20.2
1.9
50.5
8
1000
364
Michaud Chailly H12C-5/3C...
H12C-5/3COP-3/8-P/P
3/8"
1/8"
1/8"
149
59
31
74.5
44.5
17
55.7
66
8.3
31
2.5
104.5
37.6
23.3
2.5
57
9
1600
542
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D