피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h13_5_3cf_p_p.prj},{NB=michaud_chailly_H13-5/3CF-1-P/P},{REF=H13-5/3CF-1-P/P},{ISO=1},{RAC=G1/4},{L1=108.4},{L2=54.2},{L3=36},{L4=18},{L5=28},{L6=42},{L7=6},{H1=46.5},{H2=38},{H3=9.0},{D1=M5},{DEBIT=1200},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=151010},{TYP=VL-5/3G-D-1-C},{VERS=5},{D1P=5},{KDRD1=4.018},{L11=74.0},{CNSMASSEXACT=0.32000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
ISO
RAC
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
H1
H2
H3
D1
DEBIT
Michaud Chailly H13-5/3CF...
H13-5/3CF-1-P/P
1
G1/4
108.4
54.2
36
18
28
42
6
46.5
38
9.0
M5
1200
Michaud Chailly H13-5/3CF...
H13-5/3CF-2-P/P
2
G3/8
158.0
79.0
48
24
38
54
9
56.5
48
9.5
M6
2300
Michaud Chailly H13-5/3CF...
H13-5/3CF-3-P/P
3
G1/2
184.0
92.0
64
32
48
65
12
63.5
55
12.0
M8
4100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D