您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h131.prj},{NB=michaud_chailly_H131-24AC/12DC},{REF=H131-24AC/12DC},{TENSION=24 VAC et 12 V DC},{INFOS=INFOTEXTE},{TNR=123062},{TYP=MSN1W-230AC-OD},{CNSECLASS50=27-29-92-14},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
TENSION
Michaud Chailly H131-24DC
H131-24DC
24VDC
Michaud Chailly H131-24AC...
H131-24AC/12DC
24 VAC et 12 V DC
Michaud Chailly H131-110A...
H131-110AC
110 VAC
Michaud Chailly H131-230A...
H131-230AC
230 VAC
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D