您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h136.prj},{NB=michaud_chailly_H136-1-1/4-J},{REF=H136-1-1/4-J},{ISO=1},{D1=G1/4},{L1=43},{H1=44},{INFOS=INFOTEXTE},{TNR=10173},{TYP=NAV-1/4-1C-ISO},{VERS=1.000},{WEB=WWW},{B2=22},{B3=42},{B4=40},{H11=81},{L11=110},{B5=11},{B6=7.5},{B7=1.5},{B8=4},{B9=21.6},{D1P=13.157},{KDRD1=11.445},{D2=G3/8},{D2P=16.662},{KDRD2=14.950},{D3=G1/8},{D3P=9.728},{KDRD3=8.566},{D4=10},{D5=5.5},{D6=7},{H2=46},{H4=50.5},{H5=12.5},{H6=37},{H7=5},{L2=95},{L3=80},{L4=28},{L5=26},{L6=11},{L7=11},{T1=5.7},{D933D=5},{D933L=20},{D125=5.3},{CNSMASSEXACT=0.240},{CNSECLASS50=27-29-92-11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
ISO
D1
L1
H1
Michaud Chailly H136-1-1/...
H136-1-1/4-J
1
G1/4
43
44
Michaud Chailly H136-2-3/...
H136-2-3/8-J
2
G3/8
56
45
Michaud Chailly H136-3-1/...
H136-3-1/2-J
3
G1/2
71
54
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D