您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h137.prj},{NB=michaud_chailly_H137-1-3/8_43},{REF=H137-1-3/8},{ISO=1},{D1=G3/8},{L1=110},{L2=95},{L3=80},{L4=22},{H1=46},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=10174},{TNRL=10174},{TNRR=10174},{TYP=NEV-1DA/DB-ISO},{HUB=43},{VER=2.000},{B1=43},{B3=42},{B4=40},{B5=11},{B6=7.5},{B7=2},{B8=4},{B9=21.6},{D11=G 1/4},{D1A=13.157},{D1B=11.445},{D3=G1/8},{D4=10},{D5=5.5},{D6=7.000},{D7=0.000},{H11=81},{H3=44},{H4=50.5},{H5=12.5},{H6=37},{H7=5},{L44=28},{L5=26},{L6=11},{L7=11},{T1=5.7},{D2A=16.662},{D2B=14.950},{KSA=5.5},{ALFA=15},{CNSMASSEXACT=0.28000},{CNSECLASS50=27-29-92-11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
ISO
D1
L1
L2
L3
L4
H1
Michaud Chailly H137-1-3/...
H137-1-3/8
1
G3/8
110
95
80
22
46
Michaud Chailly H137-2-1/...
H137-2-1/2
2
G1/2
135
115
96
26
47
Michaud Chailly H137-3-1
H137-3-1
3
G1
190
168
120
30
56
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D