피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/verins_double_effet/h22_cpara.prj},{NB=michaud_chailly_H22-40-15-CPARA_0},{REF=H22-40-15-CPARA},{VER=1},{DIA=40},{COURSE=0},{L1=54.5},{L2=38.0},{L3=26.0},{L4=51.1},{L5=10},{L6=15.0},{L7=5.0},{D1=M5},{D2=M8},{D3=9},{D4=G1/8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{PPATH=h22_cpara/h22_cpara_asmtpl.prj},{TNR=554250},{TYP=ADNGF-40-15-P-A},{VERS=1.000},{HUB=15.000},{HUB1=15},{DF=P},{GA=A},{AF=16.000},{D11=9.000},{D44=33.000},{D7=17.000},{FB=5.000},{J2=8.000},{J3=8.000},{MM=12.000},{PL=8.200},{RT=M6},{SF=10.000},{T1=6.000},{T2=2.100},{T4=3.300},{WH=6.100},{ZAN=45.000},{ZM=58.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
DIA
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
D1
D2
D3
D4
Michaud Chailly H22-12-5-...
H22-12-5-CPARA
12
27.5
16.0
17.0
39.2
6
10.5
3.5
M3
M3
6
M5
Michaud Chailly H22-12-10...
H22-12-10-CPARA
12
27.5
16.0
17.0
39.2
6
10.5
3.5
M3
M3
6
M5
Michaud Chailly H22-12-15...
H22-12-15-CPARA
12
27.5
16.0
17.0
39.2
6
10.5
3.5
M3
M3
6
M5
Michaud Chailly H22-12-20...
H22-12-20-CPARA
12
27.5
16.0
17.0
39.2
6
10.5
3.5
M3
M3
6
M5
Michaud Chailly H22-12-25...
H22-12-25-CPARA
12
27.5
16.0
17.0
39.2
6
10.5
3.5
M3
M3
6
M5
Michaud Chailly H22-12-30...
H22-12-30-CPARA
12
27.5
16.0
17.0
39.2
6
10.5
3.5
M3
M3
6
M5
Michaud Chailly H22-12-40...
H22-12-40-CPARA
12
27.5
16.0
17.0
39.2
6
10.5
3.5
M3
M3
6
M5
Michaud Chailly H22-16-5-...
H22-16-5-CPARA
16
29.0
18.0
17.0
39.7
6
11.0
3.5
M3
M4
6
M5
Michaud Chailly H22-16-10...
H22-16-10-CPARA
16
29.0
18.0
17.0
39.7
6
11.0
3.5
M3
M4
6
M5
Michaud Chailly H22-16-15...
H22-16-15-CPARA
16
29.0
18.0
17.0
39.7
6
11.0
3.5
M3
M4
6
M5
Michaud Chailly H22-16-20...
H22-16-20-CPARA
16
29.0
18.0
17.0
39.7
6
11.0
3.5
M3
M4
6
M5
Michaud Chailly H22-16-25...
H22-16-25-CPARA
16
29.0
18.0
17.0
39.7
6
11.0
3.5
M3
M4
6
M5
Michaud Chailly H22-16-30...
H22-16-30-CPARA
16
29.0
18.0
17.0
39.7
6
11.0
3.5
M3
M4
6
M5
Michaud Chailly H22-16-40...
H22-16-40-CPARA
16
29.0
18.0
17.0
39.7
6
11.0
3.5
M3
M4
6
M5
Michaud Chailly H22-20-5-...
H22-20-5-CPARA
20
35.5
22.0
19.5
42.5
8
12.0
5.0
M4
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-20-10...
H22-20-10-CPARA
20
35.5
22.0
19.5
42.5
8
12.0
5.0
M4
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-20-15...
H22-20-15-CPARA
20
35.5
22.0
19.5
42.5
8
12.0
5.0
M4
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-20-20...
H22-20-20-CPARA
20
35.5
22.0
19.5
42.5
8
12.0
5.0
M4
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-20-25...
H22-20-25-CPARA
20
35.5
22.0
19.5
42.5
8
12.0
5.0
M4
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-20-30...
H22-20-30-CPARA
20
35.5
22.0
19.5
42.5
8
12.0
5.0
M4
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-20-40...
H22-20-40-CPARA
20
35.5
22.0
19.5
42.5
8
12.0
5.0
M4
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-20-50...
H22-20-50-CPARA
20
35.5
22.0
19.5
42.5
8
12.0
5.0
M4
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-25-5-...
H22-25-5-CPARA
25
39.5
26.0
19.5
44.5
8
12.0
5.0
M5
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-25-10...
H22-25-10-CPARA
25
39.5
26.0
19.5
44.5
8
12.0
5.0
M5
M6
9
M5
Michaud Chailly H22-25-15...
H22-25-15-CPARA
25
39.5
26.0
19.5
44.5
8
12.0
5.0
M5
M6
9
M5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D