您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/capteur_accessoire_fixation/h29_flasav_cp.prj},{NB=michaud_chailly_H29-32-FLASAV-CP},{REF=H29-32-FLASAV-CP},{D=32},{L1=50},{L2=32},{L3=60.5},{L4=10},{H1=80},{H2=65},{D1=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=157302},{P=0,117},{TYP=FUA-32},{D11=18.000},{D2=6.800},{D3=11.000},{MF=10.000},{T=4.500},{TG1=32.000},{CNSECLASS50=27-29-92-02},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
D
L1
L2
L3
L4
H1
H2
D1
Michaud Chailly H29-12/16...
H29-12/16-FLASAV-CP
12/16
29
0
52.5
10
55
43
5.5
Michaud Chailly H29-20-FL...
H29-20-FLASAV-CP
20
36
0
52.5
10
70
55
6.6
Michaud Chailly H29-25-FL...
H29-25-FLASAV-CP
25
40
0
55
10
76
60
6.6
Michaud Chailly H29-32-FL...
H29-32-FLASAV-CP
32
50
32
60.5
10
80
65
7.0
Michaud Chailly H29-40-FL...
H29-40-FLASAV-CP
40
60
36
62
10
102
82
9.0
Michaud Chailly H29-50-FL...
H29-50-FLASAV-CP
50
68
45
65
12
110
90
9.0
Michaud Chailly H29-63-FL...
H29-63-FLASAV-CP
63
87
50
72.5
15
130
110
9.0
Michaud Chailly H29-80-FL...
H29-80-FLASAV-CP
80
107
63
76
15
160
135
12.0
Michaud Chailly H29-100-F...
H29-100-FLASAV-CP
100
128
75
91.5
15
190
163
14.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D