您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/fixation_verin/h29_mf1_mf2.prj},{NB=michaud_chailly_H29-MF1/MF2-32},{REF=H29-MF1/MF2-32},{DIA=32},{L1=45},{L2=32},{L5=10},{H1=80},{H2=64},{D1=7.0},{POIDS=0.221},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=174376},{TYP=FNC-32},{VERS=2},{D11=30.000},{D2=6.600},{D3=10.500},{F=1.000},{T=5.000},{TG1=32.500},{CNSMASSEXACT=0.221},{D6912D=6.000},{D6912L=18.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
DIA
L1
L2
L5
H1
H2
D1
POIDS
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-12
12
28
0
8
50
40
5.5
0.07
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-16
16
29
0
8
55
43
5.5
0.086
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-20
20
36
0
8
70
55
6.6
0.137
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-25
25
40
0
8
76
60
6.6
0.159
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-32
32
45
32
10
80
64
7.0
0.221
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-40
40
54
36
10
90
72
9.0
0.291
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-50
50
65
45
12
110
90
9.0
0.536
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-63
63
75
50
12
120
100
9.0
0.679
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-80
80
93
63
16
150
126
12.0
1.495
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-100
100
110
75
16
175
150
14.0
2.041
Michaud Chailly H29-MF1/M...
H29-MF1/MF2-125
125
132
90
20
210
180
16.0
3.775
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D