您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/raccords/h3_y.prj},{NB=michaud_chailly_H3-Y-8},{REF=H3-Y-8},{D1=8},{D2=8},{D3=13.5},{L1=44.60},{H1=28},{H2=14.5},{INFOS=INFOTEXTE},{REF1=3140 08 00},{WEB=WWW},{A1=13.0},{A2=13.0},{B1=9.2},{B2=9.2},{G2=13.50},{C=11.50},{K1=1.6},{K2=1.6},{E1=2.70},{E2=2.70},{F1=10.93},{F2=11.94},{L11=15.70},{L2=14.35},{H=14.30},{M1=13.00},{M2=11.85},{X=30},{X1=90},{X2=26},{R1=0.57},{CH1=0.32},{R2=0.53},{CH2=0.32},{YR1=6.320},{YR2=13.370},{XR2=30.05},{Y=22.30},{I=5.35},{O=11.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
H1
H2
Michaud Chailly H3-Y-4
H3-Y-4
4
4
8.5
28.50
17.5
9
Michaud Chailly H3-Y-6
H3-Y-6
6
6
10.5
35.30
21.5
11
Michaud Chailly H3-Y-8
H3-Y-8
8
8
13.5
44.60
28
14.5
Michaud Chailly H3-Y-10
H3-Y-10
10
10
16.0
52.83
33
17
Michaud Chailly H3-Y-4-6
H3-Y-4-6
4
6
10.5
33.00
17.5
9
Michaud Chailly H3-Y-6-8
H3-Y-6-8
6
8
13.5
40.86
22.5
11.5
Michaud Chailly H3-Y-8-10
H3-Y-8-10
8
10
16.0
47.00
28
14.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D