您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/accesoires_de_raccordement/h32_l_co.prj},{NB=michaud_chailly_H32-L-12-3/8-CO},{REF=H32-L-12-3/8-CO},{D1=12},{D2=R3/8},{L1MAX=30},{L2=15},{H1=27.0},{S1=22},{S2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{W=0.08},{REF1=0109 12 17},{A=6.400},{CX=16.660},{CXX=14.950},{NPTP=0.0000},{NPTL=0.000},{NPTM=0.000},{NPTC=0.000},{NPTF=0.000},{L=31.900},{L11=15.000},{L22=19.150},{H2=14.210},{D11=14.000},{D22=18.000},{D3=17.880},{X=0.000},{X1=1.000},{X2=0.000},{X3=0.000},{T1=5.580},{T2=5.000},{T3=15.000},{T4=15.580},{D4=10.000},{D5=11.000},{PR=17.400},{L3=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1MAX
L2
H1
S1
S2
Michaud Chailly H32-L-4-1...
H32-L-4-1/8-CO
4
R1/8
19
9,5
17.5
10
8
Michaud Chailly H32-L-4-1...
H32-L-4-1/4-CO
4
R1/4
19
11
20.0
10
10
Michaud Chailly H32-L-5-1...
H32-L-5-1/8-CO
5
R1/8
21
11
17.5
12
8
Michaud Chailly H32-L-5-1...
H32-L-5-1/4-CO
5
R1/4
22
12
21.5
12
10
Michaud Chailly H32-L-6-1...
H32-L-6-1/8-CO
6
R1/8
22
11
18.0
13
8
Michaud Chailly H32-L-6-1...
H32-L-6-1/4-CO
6
R1/4
22
12
21.5
13
10
Michaud Chailly H32-L-8-1...
H32-L-8-1/8-CO
8
R1/8
28
15
18.5
14
10
Michaud Chailly H32-L-8-1...
H32-L-8-1/4-CO
8
R1/4
28
15
22.0
14
10
Michaud Chailly H32-L-8-3...
H32-L-8-3/8-CO
8
R3/8
28
15
24.0
14
12
Michaud Chailly H32-L-10-...
H32-L-10-1/4-CO
10
R1/4
30
14,5
25.0
19
12
Michaud Chailly H32-L-10-...
H32-L-10-3/8-CO
10
R3/8
30
14,5
25.5
19
12
Michaud Chailly H32-L-10-...
H32-L-10-1/2-CO
10
R1/2
36
21
32.0
19
19
Michaud Chailly H32-L-12-...
H32-L-12-1/4-CO
12
R1/4
30
15
26.0
22
15
Michaud Chailly H32-L-12-...
H32-L-12-3/8-CO
12
R3/8
30
15
27.0
22
15
Michaud Chailly H32-L-12-...
H32-L-12-1/2-CO
12
R1/2
36
21
32.0
22
19
Michaud Chailly H32-L-14-...
H32-L-14-3/8-CO
14
R3/8
35
18
30.0
24
19
Michaud Chailly H32-L-14-...
H32-L-14-1/2-CO
14
R1/2
35
18
32.0
24
19
Michaud Chailly H32-L-15-...
H32-L-15-3/8-CO
15
R3/8
35
18
30.0
24
19
Michaud Chailly H32-L-15-...
H32-L-15-1/2-CO
15
R1/2
35
18
32.0
24
19
Michaud Chailly H32-L-16-...
H32-L-16-3/8-CO
16
R3/8
39
21
30.0
27
19
Michaud Chailly H32-L-16-...
H32-L-16-1/2-CO
16
R1/2
39
21
33.5
27
19
Michaud Chailly H32-L-16-...
H32-L-16-3/4-CO
16
R3/4
41
23
36.5
27
23
Michaud Chailly H32-L-18-...
H32-L-18-1/2-CO
18
R1/2
41
21,5
35.5
30
23
Michaud Chailly H32-L-18-...
H32-L-18-3/4-CO
18
R3/4
41
21,5
36.5
30
23
Michaud Chailly H32-L-20-...
H32-L-20-1/2-CO
20
R1/2
42
21,5
36.5
32
23
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D