您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/accesoires_de_raccordement/h32_lf_cy.prj},{NB=michaud_chailly_H32-LF-1/4-CY},{REF=H32-LF-1/4-CY},{D1=G1/4},{D2=17},{L1=25.5},{H1=11},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1
H1
S1
Michaud Chailly H32-LF-M5...
H32-LF-M5-CY
M5x0.8
8
11
4
9
Michaud Chailly H32-LF-1/...
H32-LF-1/8-CY
G1/8
13
21
8
10
Michaud Chailly H32-LF-1/...
H32-LF-1/4-CY
G1/4
17
25.5
11
13
Michaud Chailly H32-LF-3/...
H32-LF-3/8-CY
G1/8
21
28
11.5
17
Michaud Chailly H32-LF-1/...
H32-LF-1/2-CY
G1/2
26
33.5
14
21
Michaud Chailly H32-LF-3/...
H32-LF-3/4-CY
G3/4
31
36.5
15
27
Preview - Generation
預覽
生成PDF資料表