피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/accesoires_de_raccordement/h32_mm_cy.prj},{NB=michaud_chailly_H32-MM-1/8-1/4-CY},{REF=H32-MM-1/8-1/4-CY},{D1=1/8\"},{D2=1/4\"},{L1=19},{L2=6},{L3=8},{S1=17},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
D1
D2
L1
L2
L3
S1
Michaud Chailly H32-MM-M5...
H32-MM-M5-M5
M5x0.8
M5x0.8
11.5
4
4
8
Michaud Chailly H32-MM-M5...
H32-MM-M5-1/8-CY
M5x0.8
1/8"
14.5
4
6
14
Michaud Chailly H32-MM-1/...
H32-MM-1/8-1/8-CY
1/8"
1/8"
16.5
6
6
14
Michaud Chailly H32-MM-1/...
H32-MM-1/8-1/4-CY
1/8"
1/4"
19
6
8
17
Michaud Chailly H32-MM-1/...
H32-MM-1/4-1/4-CY
1/4"
1/4"
21
8
8
17
Michaud Chailly H32-MM-1/...
H32-MM-1/4-3/8-CY
1/4"
3/8"
22
8
9
19
Michaud Chailly H32-MM-3/...
H32-MM-3/8-3/8-CY
3/8"
3/8"
23
9
9
19
Michaud Chailly H32-MM-3/...
H32-MM-3/8-1/2-CY
3/8"
1/2"
24.5
9
10
24
Michaud Chailly H32-MM-1/...
H32-MM-1/2-1/2-CY
1/2"
1/2"
25.5
10
10
24
미리보기 - 생성
프리뷰
PDF 데이터시트 생성