您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/accesoires_de_raccordement/h32_pmf_cy.prj},{NB=michaud_chailly_H32-PMF-1/4-1/4-CY},{REF=H32-PMF-1/4-1/4-CY},{D1=1/4\"},{D2=1/4\"},{L1=8},{L2=14},{L3=11.5},{S1=17},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1
L2
L3
S1
Michaud Chailly H32-PMF-M...
H32-PMF-M5-1/8-CY
M5x0.8
1/8"
4
10
8
14
Michaud Chailly H32-PMF-1...
H32-PMF-1/8-1/8-CY
1/8"
1/8"
6
10
8.5
14
Michaud Chailly H32-PMF-1...
H32-PMF-1/8-1/4-CY
1/8"
1/4"
6
14
11.5
17
Michaud Chailly H32-PMF-1...
H32-PMF-1/8-3/8-CY
1/8"
3/8"
6
14.5
11.5
22
Michaud Chailly H32-PMF-1...
H32-PMF-1/4-1/4-CY
1/4"
1/4"
8
14
11.5
17
Michaud Chailly H32-PMF-1...
H32-PMF-1/4-3/8-CY
1/4"
3/8"
8
14.5
11.5
22
Michaud Chailly H32-PMF-1...
H32-PMF-1/4-1/2-CY
1/4"
1/2"
8
18
15
27
Michaud Chailly H32-PMF-3...
H32-PMF-3/8-3/8-CY
3/8"
3/8"
9
14.5
11.5
22
Michaud Chailly H32-PMF-3...
H32-PMF-3/8-1/2-CY
3/8"
1/2"
9
18
14
27
Michaud Chailly H32-PMF-1...
H32-PMF-1/2-1/2-CY
1/2"
1/2"
10
18
14
27
Preview - Generation
預覽
生成PDF資料表