您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/accesoires_de_raccordement/h320.prj},{NB=michaud_chailly_H320-6-1/4-8},{REF=H320-6-1/4-8},{D=6},{C=G1/4},{E=10},{H=33},{L=114},{L1=104},{N=12,5},{NBR=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D
C
E
H
L
L1
N
NBR
Michaud Chailly H320-4-1/...
H320-4-1/4-8
4
G1/4
10
33
114
104
11,5
8
Michaud Chailly H320-6-1/...
H320-6-1/4-8
6
G1/4
10
33
114
104
12,5
8
Michaud Chailly H320-8-3/...
H320-8-3/8-6
8
G3/8
12
33
114
104
15
6
Michaud Chailly H320-10-1...
H320-10-1/2-6
10
G1/2
16
48
145,5
135,5
17,1
6
Michaud Chailly H320-12-1...
H320-12-1/2-6
12
G1/2
16
45
158
148
20,5
6
Preview - Generation
預覽
生成PDF資料表