您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/regleur_de_debit/h38_rd.prj},{NB=michaud_chailly_H38-RD-6},{REF=H38-RD-6},{D1=6},{D2=3,2},{L1=54},{L2=23},{L3=17},{L4=17},{L5=11},{H1MIN=39,5},{H1MAX=44,5},{S1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{REF1=7770 06 00},{F=9.230},{L=51.00},{XY=7.7},{H=35.40},{A=22.99},{A1=16.75},{H1=16.80},{AX=8.50},{AY=5.50},{DT=3.20},{R=15.63},{RY=22.88},{PR=8.0},{B=7.0},{B1=6.91},{B2=4.06},{B3=2.68},{B4=0.10},{M=3.5},{DF=8},{C=7.68},{C1=4.89},{C2=8.72},{C3=9.22},{C4=8.82},{C5=12.29},{CH=0.3},{CH1=0.81},{CH2=0.80},{CH3=2.38},{CH4=2.00},{X=60},{X1=84},{X2=75},{Z=1.0},{Z1=1.5},{G=9.9},{G1=7.2},{G2=13.3},{G3=12.2},{E=1.3},{E1=2.15},{E2=11.07},{CHE1=0.25},{CHE2=1.22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1
L2
L3
L4
L5
H1MIN
H1MAX
S1
Michaud Chailly H38-RD-4
H38-RD-4
4
2,2
39
15
12
11
8
29,5
33,5
5
Michaud Chailly H38-RD-6
H38-RD-6
6
3,2
54
23
17
17
11
39,5
44,5
8
Michaud Chailly H38-RD-8
H38-RD-8
8
3,2
60,5
26
18,5
20
12,5
40
52,5
11
Michaud Chailly H38-RD-10
H38-RD-10
10
4,2
76
33
24
26
16
52
61
14
Michaud Chailly H38-RD-12
H38-RD-12
12
4,2
86
35
28
27,5
20
57,5
68
14
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D