您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/regleur_de_debit/h38_sv_cy_f.prj},{NB=michaud_chailly_H38-SV-1/4-CY-1/4-F},{REF=H38-SV-1/4-CY-1/4-F},{D2=G1/4},{D1=G1/4},{D3=24},{L1=25.5},{H1=53},{H2=5.5},{H3=24.5},{H4=21},{S1=17},{S2=21},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{REF1=7881 13 13},{E=6.500},{E1=4.070},{H11=27.200},{W=0.12},{J=15.000},{LT=59.550},{A=10.000},{B=16.320},{C=6.000},{H33=13.843},{M=30.450},{LTT=17.460},{CL=4.500},{CX1=13.160},{CXX1=11.450},{CX2=13.160},{CXX2=11.450},{H44=1.760},{H5=4.470},{G1=8.900},{G2=22.800},{G3=17.000},{EJ=12.900},{YJ=6.650},{D22=15.000},{L11=10.000},{R=0.940},{ANG=26.860},{R1=1.500},{D=7.000},{PR=11.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D2
D1
D3
L1
H1
H2
H3
H4
S1
S2
Michaud Chailly H38-SV-1/...
H38-SV-1/4-CY-1/8-F
G1/4
G1/8
24
25.5
53
5
24.5
21
17
21
Michaud Chailly H38-SV-1/...
H38-SV-1/4-CY-1/4-F
G1/4
G1/4
24
25.5
53
5.5
24.5
21
17
21
Michaud Chailly H38-SV-3/...
H38-SV-3/8-CY-3/8-F
G3/8
G3/8
28
34.0
58
5.5
25.0
25
27
24
Michaud Chailly H38-SV-1/...
H38-SV-1/2-CY-1/2-F
G1/2
G1/2
28
40.0
58
7
25.0
25
27
24
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D