您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/tubes_et_tuyaux/calibres/h625.prj},{NB=michaud_chailly_H625-5,5-8-50M_50},{REF=H625-5,5-8-50M},{D1=5.7},{D2=8},{P=10},{R=21},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{TNR=197378},{WEB=WWW},{TYP=PUN-H-8X1,25-NT},{INFO=},{LEN=50.000},{VAR=1},{COLOR=0.88,0.88,0.88,0.30},{VERS=1.000},{XLEN=50},{GEW=0.0287},{EOLDATE=},{FDTPUNTYP=-},{FDTCOL=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
D1
D2
P
R
POIDS
Michaud Chailly H625-2,5-...
H625-2,5-4-50M
2.6
4
10
8
0.425
Michaud Chailly H625-4-6-...
H625-4-6-50M
4.0
6
10
10
0.915
Michaud Chailly H625-5,5-...
H625-5,5-8-50M
5.7
8
10
21
1.435
Michaud Chailly H625-7-10...
H625-7-10-50M
7.0
10
10
28
2.325
Michaud Chailly H625-8-12...
H625-8-12-50M
8.0
12
10
33
3.645
Michaud Chailly H625-11-1...
H625-11-16-50M
11.0
16
10
38
6.150
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D