피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_8m_30.prj},{NB=michaud_chailly_A9-38-8M30-1615},{REF=A9-38-8M30-1615},{SCHEMA=15F},{MAT=Acier},{DENTS=38},{MOYEU=1615},{ALESAGE=42},{D2=103},{D3=96.77},{D4=95.39},{D5=0},{D6=0},{L1=38},{L2=38},{L3=0.0},{POIDS=1.10},{INFOS=INFOTEXTE},{N=320},{DESCRIPTION=TL 38 8M 30},{CNSORDERNO=47030038},{I=86.0},{PPATH=ma_a9_8mx/ma_a9_8m_asmtpl.prj},{VER=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
SCHEMA
MAT
DENTS
MOYEU
ALESAGE
D2
D3
D4
D5
D6
L1
L2
L3
POIDS
Michaud Chailly A9-22-8M3...
A9-22-8M30-1008
16F
Acier
22
1008
25
60
56.02
54.65
0
37
22
38
16.0
0.33
Michaud Chailly A9-24-8M3...
A9-24-8M30-1108
16F
Acier
24
1108
25
66
61.11
59.74
0
44
22
38
16.0
0.40
Michaud Chailly A9-26-8M3...
A9-26-8M30-1108
16F
Acier
26
1108
25
71
66.21
64.84
0
44
22
38
16.0
0.45
Michaud Chailly A9-28-8M3...
A9-28-8M30-1210
16F
Acier
28
1210
32
75
71.30
70.08
0
50
25
38
13.0
0.50
Michaud Chailly A9-30-8M3...
A9-30-8M30-1615
15F
Acier
30
1615
42
83
76.39
75.13
0
0
38
38
0.0
0.55
Michaud Chailly A9-32-8M3...
A9-32-8M30-1615
15F
Acier
32
1615
42
87
81.49
80.16
0
0
38
38
0.0
0.60
Michaud Chailly A9-34-8M3...
A9-34-8M30-1615
15F
Acier
34
1615
42
91
86.58
85.21
0
0
38
38
0.0
0.80
Michaud Chailly A9-36-8M3...
A9-36-8M30-1615
15F
Acier
36
1615
42
98
91.67
90.30
0
0
38
38
0.0
1.00
Michaud Chailly A9-38-8M3...
A9-38-8M30-1615
15F
Acier
38
1615
42
103
96.77
95.39
0
0
38
38
0.0
1.10
Michaud Chailly A9-40-8M3...
A9-40-8M30-1615
15F
Acier
40
1615
42
106
101.86
100.49
0
0
38
38
0.0
1.34
Michaud Chailly A9-44-8M3...
A9-44-8M30-2012
18F
Acier
44
2012
50
119
112.05
110.67
0
86
32
38
3.0
1.30
Michaud Chailly A9-48-8M3...
A9-48-8M30-2012
18F
Acier
48
2012
50
127
122.23
120.86
0
90
32
38
3.0
1.80
Michaud Chailly A9-56-8M3...
A9-56-8M30-2012
18F
Acier
56
2012
50
148
142.60
141.23
0
110
32
38
3.0
3.80
Michaud Chailly A9-64-8M3...
A9-64-8M30-2517
10F
Acier
64
2517
60
168
162.97
161.60
125
0
45
38
7.0
4.30
Michaud Chailly A9-72-8M3...
A9-72-8M30-2517
11F
Acier
72
2517
60
192
183.35
181.97
125
158
45
38
7.0
4.40
Michaud Chailly A9-80-8M3...
A9-80-8M30-2517
11
Fonte
80
2517
60
0
203.72
202.35
125
180
45
38
7.0
4.65
Michaud Chailly A9-90-8M3...
A9-90-8M30-2517
11
Fonte
90
2517
60
0
229.18
227.81
125
204
45
38
7.0
5.80
Michaud Chailly A9-112-8M...
A9-112-8M30-2517
12
Fonte
112
2517
60
0
285.21
283.83
125
254
45
38
7.0
6.20
Michaud Chailly A9-144-8M...
A9-144-8M30-2517
12
Fonte
144
2517
60
0
366.69
365.32
125
336
45
38
7.0
9.00
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D