您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_05g.prj},{NB=michaud_chailly_PCJTY25-N},{REF=PCJTY25-N},{D1=25},{MOD=M7},{D2=70.0},{D4=11.5},{L1=38.5},{L2=11.0},{L3=29.0},{L4=27.0},{L5=19.0},{H1=124.0},{H2=99.0},{CD=14},{CS=7.8},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=52.000},{D4L=33.500},{L1L=27.000},{L2L=15.000},{L4L=7.500},{L5L=3.900},{SWL=2.500},{D2X=44.600},{D1X=35.180},{SWX=5.000},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
D1
MOD
D2
D4
L1
L2
L3
L4
L5
H1
H2
CD
CS
Michaud Chailly PCJTY17
PCJTY17
17
M7
57.0
11.5
33.0
9.5
25.0
22.0
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly PCJTY20-N
PCJTY20-N
20
M7
61.0
11.5
37.0
10.0
28.0
25.0
19.0
112.0
90.0
12.8
6.6
Michaud Chailly PCJTY25-N
PCJTY25-N
25
M7
70.0
11.5
38.5
11.0
29.0
27.0
19.0
124.0
99.0
14
7.8
Michaud Chailly PCJTY30-N
PCJTY30-N
30
M7
80.0
11.5
41.0
12.0
29.0
30.0
20.0
142.0
116.5
19.5
11.3
Michaud Chailly PCJTY35-N
PCJTY35-N
35
M7
92.0
14.0
46.5
12.5
30.5
35.0
21.0
155.0
130.0
25.5
15.3
Michaud Chailly PCJTY40-N
PCJTY40-N
40
M7
105.0
14.0
53.0
13.0
34.5
39.5
24.0
172.0
143.5
32.5
19.8
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D