您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_05h_2.prj},{NB=michaud_chailly_RCJTZ30},{REF=RCJTZ30},{D1=30},{MOD=M7},{D2=83.0},{D3=44.0},{D4=11.5},{L1=47.1},{L2=12.0},{L3=26.0},{L4=48.4},{L5=17.0},{L6=3.0},{H1=142.0},{H2=116.5},{H3=80.0},{CD=19.5},{CS=11.3},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=62.000},{D3L=44.000},{D4L=40.200},{D5L=52.000},{L1L=48.400},{L2L=18.000},{L3L=36.500},{L4L=18.300},{L5L=5.000},{L6L=20.700},{SWL=4.000},{D2X=53.280},{SWX=5.950},{RX=1.600},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
D1
MOD
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
H1
H2
H3
CD
CS
Michaud Chailly RCJTZ20
RCJTZ20
20
M7
60.5
33.0
11.5
45.2
10.0
31.7
43.7
19.0
3.5
112.5
90.0
55.0
12.8
6.6
Michaud Chailly RCJTZ25
RCJTZ25
25
M7
70.0
37.5
11.5
45.9
12.0
26.5
44.4
19.0
3.5
124.0
99.0
60.0
14
7.8
Michaud Chailly RCJTZ30
RCJTZ30
30
M7
83.0
44.0
11.5
47.1
12.0
26.0
48.4
17.0
3.0
142.0
116.5
80.0
19.5
11.3
Michaud Chailly RCJTZ35
RCJTZ35
35
M7
94.0
51.0
14.0
49.3
12.5
26.5
51.1
17.0
4.0
155.0
130.0
90.0
25.5
15.3
Michaud Chailly RCJTZ40
RCJTZ40
40
M7
105.0
58.0
14.0
54.9
13.0
30.5
56.3
20.0
4.0
172.0
143.5
100.0
32.5
19.8
Michaud Chailly RCJTZ45
RCJTZ45
45
M7
111.0
63.0
14.0
54.9
13.0
31.0
56.3
20.0
4.0
180.0
148.5
105.0
32.5
20.4
Michaud Chailly RCJTZ50
RCJTZ50
50
M7
116.0
69.0
14.0
62.1
13.0
35.0
62.7
24.0
4.0
190.0
157.0
105.0
35
23.2
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D