您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/roulements/precision/r0_171.prj},{NB=michaud_chailly_NN3009KTN/SP},{REF=NN3009KTN/SP},{D1=45},{D2=75},{L1=23},{CD=50.1},{CS=65.5},{VG=11000},{VH=13000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{LIG=65},{S=L2-10},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1
CD
CS
VG
VH
Michaud Chailly NN3008KTN...
NN3008KTN/SP
40
68
21
42.9
56.0
12000
14000
Michaud Chailly NN3009KTN...
NN3009KTN/SP
45
75
23
50.1
65.5
11000
13000
Michaud Chailly NN3015KTN...
NN3015KTN/SPW33
75
115
30
96.8
150.0
7000
8000
Michaud Chailly NN3019KTN...
NN3019KTN9/SPW33
95
145
37
142.0
232.0
5600
6300
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D