您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/03_raccords_serie_3000_lbs_brides_sae/5353.prj},{NB=bene_inox_653531-80},{REF=653531-80},{MAT=Inox 316 L},{FORME=Tube Gaz},{DN=3\"},{D=90},{L=60},{T=16.75},{KG=3.50},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=5353/5353_gaz_sbl.prj},{DN2=80.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
MAT
FORME
DN
D
L
KG
Béné Inox 653531-15
653531-15
Inox 316 L
Tube Gaz
1/2"
22
41
0.30
Béné Inox 653531-20
653531-20
Inox 316 L
Tube Gaz
3/4"
28
50
0.49
Béné Inox 653531-25
653531-25
Inox 316 L
Tube Gaz
1"
35
50
0.58
Béné Inox 653531-32
653531-32
Inox 316 L
Tube Gaz
1"1/4
43
55
0.73
Béné Inox 653531-40
653531-40
Inox 316 L
Tube Gaz
1"1/2
49.8
60
1.00
Béné Inox 653531-50
653531-50
Inox 316 L
Tube Gaz
2"
61.8
60
1.00
Béné Inox 653531-65
653531-65
Inox 316 L
Tube Gaz
2"1/2
73.8
60
2.00
Béné Inox 653531-80
653531-80
Inox 316 L
Tube Gaz
3"
90
60
3.50
Béné Inox 653533-16
653533-16
Inox 316 L
Tube Métrique
-
16
41
0.30
Béné Inox 653533-25
653533-25
Inox 316 L
Tube Métrique
-
25
50
0.49
Béné Inox 653533-30
653533-30
Inox 316 L
Tube Métrique
-
30
50
0.58
Béné Inox 653533-38
653533-38
Inox 316 L
Tube Métrique
-
38
55
0.73
Béné Inox 653533-45
653533-45
Inox 316 L
Tube Métrique
-
45
57
1.00
Béné Inox 653533-60
653533-60
Inox 316 L
Tube Métrique
-
60
57
1.00
Béné Inox 653533-70
653533-70
Inox 316 L
Tube Métrique
-
70
58
2.00
Béné Inox 653533-80
653533-80
Inox 316 L
Tube Métrique
-
80
60
3.50
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D