피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/03_vannes_papillon_din/62352.prj},{NB=bene_inox_662352-400},{REF=662352-40},{ANGLE=0},{MAT=Inox 316L},{DN=40},{D1=41},{D2=92},{D3=78},{F=65 x 1/6\"},{L=70},{POIDS=1.25},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{VERS1=2.000},{VERS2=21.000},{DX=6.000},{PPATH=62352/62352_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
MAT
DN
D1
D2
D3
F
L
POIDS
Béné Inox 662352-25
662352-25
Inox 316L
25
29
79
63
52 x 1/6"
66
0.96
Béné Inox 662352-32
662352-32
Inox 316L
32
35
92
70
58 x 1/6"
69
1.19
Béné Inox 662352-40
662352-40
Inox 316L
40
41
92
78
65 x 1/6"
70
1.25
Béné Inox 662352-50
662352-50
Inox 316L
50
53
105
92
78 x 1/6"
72
1.61
Béné Inox 662352-65
662352-65
Inox 316L
65
70
125
112
95 x 1/6"
76
2.33
Béné Inox 662352-80
662352-80
Inox 316L
80
85
139
127
110 x 1/4"
97
3.88
Béné Inox 662352-100
662352-100
Inox 316L
100
104
162
148
130 x 1/4"
108
5.52
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D