피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/03_vannes_papillon_din/62356.prj},{NB=bene_inox_662356-40_0},{REF=662356-40},{ANGLE=0},{MAT=Inox 316L},{DN=40},{D1=41},{D2=92},{D3=78},{F=65 x 1/6\"},{L=65},{POIDS=1.55},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{VERS1=21.000},{DX=6.000},{VERSD=3.000},{PPATH=62356/62356_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
MAT
DN
D2
D3
F
L
POIDS
Béné Inox 662356-25
662356-25
Inox 316L
25
79
63
52 x 1/6"
61
1.17
Béné Inox 662356-32
662356-32
Inox 316L
32
92
70
58 x 1/6"
64
1.38
Béné Inox 662356-40
662356-40
Inox 316L
40
92
78
65 x 1/6"
65
1.55
Béné Inox 662356-50
662356-50
Inox 316L
50
105
92
78 x 1/6"
67
2.02
Béné Inox 662356-65
662356-65
Inox 316L
65
125
112
95 x 1/6"
71
2.76
Béné Inox 662356-80
662356-80
Inox 316L
80
139
127
110 x 1/6"
87
4.61
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D