您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/03_vannes_papillon_macon/64341.prj},{NB=bene_inox_664341-60_0},{REF=664341-60},{MAT=Inox 316 L},{DN=60},{D1=63},{D2=112},{L=44},{POIDS=1.14},{ANGLE=0},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{MOD=3.000},{JOINT=4.000},{DX=6.000},{PPATH=64341/64341_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MAT
DN
D1
D2
L
POIDS
Béné Inox 664341-40
664341-40
Inox 316 L
40
43
92
44
0.86
Béné Inox 664341-50
664341-50
Inox 316 L
50
53
105
44
1.08
Béné Inox 664341-60
664341-60
Inox 316 L
60
63
112
44
1.14
Béné Inox 664341-70
664341-70
Inox 316 L
70
73
125
44
1.47
Béné Inox 664341-80
664341-80
Inox 316 L
80
83
139
60
2.75
Béné Inox 664341-100
664341-100
Inox 316 L
100
104
162
64
3.85
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D