??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1241-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1241 - Doigt d'indexage technopolymère - Doigt acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1241-16
REF
Référence
32-1241-16
POS
Position
MATIERE
Doigt
Acier
VERSION
Sans écrou
D1
M16x1.5
D2
8 mm
D3
45 mm
L1
8 mm
L2
26 mm
L3
34 mm
L4
8 mm
S1
19 mm
S2
- mm
COUPLE
Couple de serrage max
18 Nm
ELASTICITE1
Début
11 N
ELASTICITE2
Fin
30 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D