??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 19-1193-13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-119 - Loqueteau magnétique compact, à encastrer
Nomenclature
Emile Maurin 19-1193-13
REF
Référence
19-1193-13
VERSION
Avec Manchon aluminium
D1
13.5 mm
D2
16.5 mm
D3
12 mm
L1
26 mm
L2
14.2 mm
FORCE
4.2 Kg
POIDS
17.5 g
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D