??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 21-424-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-424 - Bride à excentrique verticale de placage, inox - Sens anti-horaire - Avec poignée
Nomenclature
Emile Maurin 21-424-50
REF
Référence
21-424-50
MATIERE
Inox
SERRAGE
Sens anti-horaire
VERSION
Avec poignée
D1
50 mm
D2
M10 mm
D3
28 mm
D4
30 mm
H1
12 mm
H2
34.5 mm
H3
24 mm
H4
62 mm
H5
36 mm
L1
11 mm
L2
116 mm
S1
19 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D