??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1680-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-168 - Doigt d'indexage inox, avec capteur électrique, avec ou sans dispositif de blocage
Nomenclature
Emile Maurin 32-1680-20
REF
Référence
32-1680-20
VERSION
Sans dispositif de blocage
POS
Position
ECROU
Position écrou
mm
Entrez la valeur pour ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
D1
M20x1,5
D2
12 mm
D3
33 mm
D4
2 mm
L1
78.0 mm
L2
15 mm
L3
33 mm
L4
16.5 mm
L5
28.5 mm
L6
0,5 m
S1
22 mm
ELASTICITE1
Début
11.5 N
ELASTICITE2
Fin
40.0 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D