??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-1140-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-114 - Poignée déportée inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-1140-100
REF
Référence
11-1140-100
L1
l1
100 mm
L2
l2
120 mm
L3
l3
10 mm
L4
l4
6 mm
L5
l5
35 mm
L6
l6
12.5 mm
D1
d1
M6 mm
H1
h1
32 mm
H2
h2
25 mm
H3
h3
9 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D