??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-542-117
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-542 - Poignée étrier technopolymère - Orange
Nomenclature
Emile Maurin 11-542-117
REF
Référence
11-542-117
COU
Couleur
Orange
L1
117±0.5 mm
L2
138 mm
L3
30 mm
L4
20 mm
D1
M 8 mm
H1
54 mm
H2
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D