??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-751-300
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-751 - Poignée tubulaire - Calotte noire
Nomenclature
Emile Maurin 11-751-300
REF
Référence
11-751-300
COU
Couleur du support
Support noir
L1
300±1
L2
357 mm
L3
251 mm
L4
35 mm
L5
18.5 mm
D1
35 mm
D2
10.5 mm
D3
4 mm
H1
85.5 mm
H2
67 mm
H3
28 mm
H4
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D