??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-780-10-64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-780 - Poignée ellipse - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-780-10-64
REF
Référence
11-780-10-64
D1
10 mm
D2
M 4 mm
L1
64 mm
L2
75 mm
H1
35 mm
H2
5 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D