??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-097-16-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-097 - Bouton ovale technopolymère rouge - Alésé
Nomenclature
Emile Maurin 15-097-16-6
REF
Référence
15-097-16-6
VERSION
Alésé
COULEUR
Rouge
D1
16 mm
D2OUD3
6
D4
12 mm
H1
25.0 mm
H2
16 mm
H3
±0.5
3.5 mm
H4
17 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D