??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-255-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-255 - Bouton étoile technopolymère à serrage rapide
Nomenclature
Emile Maurin 15-255-40
REF
Référence
15-255-40
D1
40 mm
D2
M 8
D3
16 mm
D4
8.4 mm
H1
26 mm
H2
13 mm
H3
min.
24 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D