??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-351-40-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-351 - Bouton étoile inox 303 - Borgne - Alésé
Nomenclature
Emile Maurin 15-351-40-8
REF
Référence
15-351-40-8
VER
Version
Borgne
FORME
Forme
Alésé
D1
40 mm
D2
8 mm
D3
0
D4
18 mm
H1
30.5 mm
H2
15 mm
H3
min
12 mm
H4
0 mm
H5
0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D