??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-280-47-5-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-280 - Vis papillon technopolymère à tige filetée - Acier (D1>40)
Nomenclature
Emile Maurin 16-280-47-5-16
REF
Référence
16-280-47-5-16
D1
47 mm
D2
10.000 mm
D3
13.5 mm
H1
24 mm
H2
5.5 mm
L1
16 mm
L2
7 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D