??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-027-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-027 - Poussoir à ressort à bille lisse - Corps et bille polyacétal
Nomenclature
Emile Maurin 32-027-4
REF
Référence
32-027-4
POS
Position
D1
+ 0.1
4 mm
D2
3.0 mm
D3
+ 0.2
4.6 mm
L1
~
5 mm
L2
+/-0.1
1
W1
0.8 mm
ELASTICITE
Début
2.5 N
ELASTICITE2
Fin
6.5 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D