피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_17/41_17.prj},{NB=emile_maurin_41-170-88},{REF=41-170-88},{COULEUR=Noir},{D1=88},{D2=6.5},{D3=12.5},{H1=8.5},{FORCE=550},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.0000},{MAT=ganter_schwarz},{COL=0.00,0.00,0.00,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
COULEUR
D1
D2
D3
H1
FORCE
Emile Maurin 41-170-12
41-170-12
Noir
12
3.4
6.4
7.0
10
Emile Maurin 41-170-43
41-170-43
Noir
43
7.5
12.5
6.0
100
Emile Maurin 41-170-88
41-170-88
Noir
88
6.5
12.5
8.5
550
Emile Maurin 41-175-12
41-175-12
Blanc
12
3.4
6.4
7.0
10
Emile Maurin 41-175-43
41-175-43
Blanc
43
7.5
12.5
6.0
100
Emile Maurin 41-175-88
41-175-88
Blanc
88
6.5
12.5
8.5
550
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D