您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_06/13_061.prj},{NB=emile_maurin_13-061-160},{REF=13-061-160},{MAT=Aluminium},{FORM=Sans poignée},{D1=160},{D2=33},{GEWINDE=10},{L1=20},{L2=40},{L3=18},{S1=12},{DURCHM=25},{NBR=3},{A=19.000},{B1=20.000},{B2=14.000},{C=7.000},{D4=34.000},{D5=38.000},{H1=22.000},{H2=19.000},{L2X=20.000},{R1=8.000},{R2=16.000},{R3=4.000},{R4=18.000},{R5=9.000},{R6=5.000},{ARME=3},{T=18.300},{B3=5.000},{R8=0.250},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-061.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
MAT
FORM
D1
D2
L1
L2
L3
S1
NBR
Emile Maurin 13-061-80
13-061-80
Aluminium
Sans poignée
80
24
16
29
14
9
3
Emile Maurin 13-061-100
13-061-100
Aluminium
Sans poignée
100
26
17
33
15
9
3
Emile Maurin 13-061-125
13-061-125
Aluminium
Sans poignée
125
28
18
36
16
11
3
Emile Maurin 13-061-160
13-061-160
Aluminium
Sans poignée
160
33
20
40
18
12
3
Emile Maurin 13-061-200
13-061-200
Aluminium
Sans poignée
200
38
24
45
22
14
3
Emile Maurin 13-061-250
13-061-250
Aluminium
Sans poignée
250
45
28
50
26
17
5
Emile Maurin 13-061-315
13-061-315
Aluminium
Sans poignée
315
53
33
56
28
19
5
Emile Maurin 13-061-400
13-061-400
Aluminium
Sans poignée
400
65
38
63
32
24
5
Emile Maurin 13-061-500
13-061-500
Aluminium
Sans poignée
500
78
45
72
34
27
5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D