您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212410.prj},{NB=bene_inox_212410-4,8X9,5},{REF=212410-4,8X9,5},{DXL=4.8x9.5},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.8},{L=9.5},{D3=3.580},{P=1.600},{DK=9.500},{A=1.600},{K=3.0},{EMP=2},{R=2.000},{MH=5.200},{MZ=5.100},{YC=4.300},{YF=3.200},{TH=3.200},{TZ=3.050},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
DXL
MAT
D
L
DK
K
Béné Inox 212410-3,9X9,5
212410-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A2
3.9
9.5
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X13
212410-3,9X13
3.9x12.7
Acier inoxydable A2
3.9
13.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X16
212410-3,9X16
3.9x15.9
Acier inoxydable A2
3.9
16.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X19
212410-3,9X19
3.9x19
Acier inoxydable A2
3.9
19.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X22
212410-3,9X22
3.9x22
Acier inoxydable A2
3.9
22.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X25
212410-3,9X25
3.9x25.4
Acier inoxydable A2
3.9
25.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X32
212410-3,9X32
3.9x31.7
Acier inoxydable A2
3.9
32.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-3,9X38
212410-3,9X38
3.9x38
Acier inoxydable A2
3.9
38.0
7.500
2.3
Béné Inox 212410-4,8X9,5
212410-4,8X9,5
4.8x9.5
Acier inoxydable A2
4.8
9.5
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X13
212410-4,8X13
4.8x12.7
Acier inoxydable A2
4.8
13.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X16
212410-4,8X16
4.8x15.9
Acier inoxydable A2
4.8
16.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X19
212410-4,8X19
4.8x19
Acier inoxydable A2
4.8
19.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X25
212410-4,8X25
4.8x25.4
Acier inoxydable A2
4.8
25.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X32
212410-4,8X32
4.8x31.7
Acier inoxydable A2
4.8
32.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X38
212410-4,8X38
4.8x38
Acier inoxydable A2
4.8
38.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X45
212410-4,8X45
4.8x45
Acier inoxydable A2
4.8
45.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X50
212410-4,8X50
4.8x50.8
Acier inoxydable A2
4.8
50.0
9.500
3.0
Béné Inox 212410-4,8X60
212410-4,8X60
4.8x60
Acier inoxydable A2
4.8
60.0
9.500
3.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D