您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/01_raccords_a_cames/5510.prj},{NB=bene_inox_455102-32},{REF=455102-32},{MAT=Inox 316},{DN=32},{DNP=1\"1/4},{D1=45.5},{D2=34.5},{D3=140},{L1=118},{L2=40},{L3=18},{POIDS=2,21},{PPATH=5510/5510_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
MAT
DN
DNP
D1
D2
D3
L1
L2
L3
POIDS
Béné Inox 455102-15
455102-15
Inox 316
15
1/2"
23.8
14.0
95
93
26
16
0,79
Béné Inox 455102-20
455102-20
Inox 316
20
3/4"
32.1
20.0
105
100
29
18
1,12
Béné Inox 455102-25
455102-25
Inox 316
25
1"
36.7
24.5
115
107
34
18
1,54
Béné Inox 455102-32
455102-32
Inox 316
32
1"1/4
45.5
34.5
140
118
40
18
2,21
Béné Inox 455102-40
455102-40
Inox 316
40
1"1/2
53.4
40.0
150
123
42
18
2,75
Béné Inox 455102-50
455102-50
Inox 316
50
2"
63.0
49.5
165
131
48
18
3,47
Béné Inox 455102-65
455102-65
Inox 316
65
2"1/2
75.8
61.5
185
140
49
18
4,05
Béné Inox 455102-80
455102-80
Inox 316
80
3"
91.5
77.0
200
157
50
20
5,30
Béné Inox 455102-100
455102-100
Inox 316
100
4"
119.5
101.5
220
164
52
20
6,72
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D