您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62237.prj},{NB=bene_inox_662237-40},{REF=662237-40},{MATIERE=Inox 316L},{DN=40},{D=38},{F=65x1/6\"},{FB=65.000},{L=60},{POIDS=0,45},{D1=48.000},{L11=14.000},{L12=7.000},{L13=3.500},{D11=42.000},{D12=52.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MATIERE
DN
D
F
FB
L
POIDS
Béné Inox 662237-25
662237-25
Inox 316L
25
26
52x1/6"
52.000
51
0,31
Béné Inox 662237-32
662237-32
Inox 316L
32
32
58x1/6"
58.000
57
0,37
Béné Inox 662237-40
662237-40
Inox 316L
40
38
65x1/6"
65.000
60
0,45
Béné Inox 662237-50
662237-50
Inox 316L
50
50
78x1/6"
78.000
64
0,63
Béné Inox 662237-65
662237-65
Inox 316L
65
66
95x1/6"
95.000
74
0,95
Béné Inox 662237-80
662237-80
Inox 316L
80
81
110x1/4"
110.000
82
1,23
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D