您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/05_vannes_a_boule_din/62372.prj},{NB=bene_inox_262372-50},{REF=262372-50},{MAT=Inox 304},{DN=50},{F=78 x 1/6\"},{L1=138},{L2=160},{L3=98},{POIDS=2.40},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
MAT
DN
F
L1
L2
L3
POIDS
Béné Inox 262372-25
262372-25
Inox 304
25
52 x 1/6"
103
120
75
1.00
Béné Inox 262372-32
262372-32
Inox 304
32
58 x 1/6"
124
160
83
1.20
Béné Inox 262372-40
262372-40
Inox 304
40
65 x 1/6"
131
160
88
1.60
Béné Inox 262372-50
262372-50
Inox 304
50
78 x 1/6"
138
160
98
2.40
Béné Inox 662372-25
662372-25
Inox 316 L
25
52 x 1/6"
103
120
75
1.00
Béné Inox 662372-32
662372-32
Inox 316 L
32
58 x 1/6"
124
160
83
1.20
Béné Inox 662372-40
662372-40
Inox 316 L
40
65 x 1/6"
131
160
88
1.60
Béné Inox 662372-50
662372-50
Inox 316 L
50
78 x 1/6"
138
160
98
2.40
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D