您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_69/11_69.prj},{NB=emile_maurin_11-695-600-8},{REF=11-695-600-8},{MAT=Aluminium},{FINITION=Tube anodisé - Supports noirs},{PARTNUMBER=GN 666-30-M8-600-EL},{NORMNR=GN 666},{OFLVIS=Rohr: eloxiert, Füße/Deckel: schwarz (EL)},{B=18},{H=60},{WEIGHT=0.370},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{L1=600},{L2=630},{L3=570},{L4=665},{L5=18},{D1=30},{D2=M8},{H1=60},{H2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
MAT
FINITION
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
H1
H2
Emile Maurin 11-691-200-6
11-691-200-6
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
200
230
170
265
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-691-200-8
11-691-200-8
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
200
230
170
265
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-691-250-6
11-691-250-6
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
250
280
220
315
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-691-250-8
11-691-250-8
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
250
280
220
315
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-691-300-6
11-691-300-6
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
300
330
270
365
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-691-300-8
11-691-300-8
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
300
330
270
365
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-691-350-6
11-691-350-6
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
350
380
320
415
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-691-350-8
11-691-350-8
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
350
380
320
415
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-691-400-6
11-691-400-6
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
400
430
370
465
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-691-400-8
11-691-400-8
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
400
430
370
465
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-691-500-6
11-691-500-6
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
500
530
470
565
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-691-500-8
11-691-500-8
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
500
530
470
565
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-691-600-6
11-691-600-6
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
600
630
570
665
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-691-600-8
11-691-600-8
Aluminium
Tube pelliculé noir - Sup...
600
630
570
665
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-695-200-6
11-695-200-6
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
200
230
170
265
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-695-200-8
11-695-200-8
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
200
230
170
265
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-695-250-6
11-695-250-6
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
250
280
220
315
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-695-250-8
11-695-250-8
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
250
280
220
315
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-695-300-6
11-695-300-6
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
300
330
270
365
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-695-300-8
11-695-300-8
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
300
330
270
365
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-695-350-6
11-695-350-6
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
350
380
320
415
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-695-350-8
11-695-350-8
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
350
380
320
415
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-695-400-6
11-695-400-6
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
400
430
370
465
18
30
M6
60
12
Emile Maurin 11-695-400-8
11-695-400-8
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
400
430
370
465
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-695-500-6
11-695-500-6
Aluminium
Tube anodisé - Supports n...
500
530
470
565
18
30
M6
60
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D