您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_79/11_79.prj},{NB=emile_maurin_11-794-26-192},{REF=11-794-26-192},{VERSION=Taraudée},{FINITION=Pelliculée rouge},{L1=26},{L2=192},{L3=227},{L4=17},{D1=M8},{D2=0.0},{H1=57},{H2=11.0},{H3=0},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=A},{R=133.01067},{B2=6.000},{H10=15.0},{H11=1.500},{NDR=8.000},{KDR=6.647},{S=1.000},{V=0.000},{B=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
VERSION
FINITION
L1
L2
L3
L4
D1
D2
H1
H2
H3
Emile Maurin 11-790-20-16...
11-790-20-160
Taraudée
Pelliculée gris
20
160
185
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-790-20-19...
11-790-20-192
Taraudée
Pelliculée gris
20
192
221
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-790-26-16...
11-790-26-160
Taraudée
Pelliculée gris
26
160
190
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-790-26-19...
11-790-26-192
Taraudée
Pelliculée gris
26
192
227
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-791-20-16...
11-791-20-160
Taraudée
Mate
20
160
185
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-791-20-19...
11-791-20-192
Taraudée
Mate
20
192
221
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-791-26-16...
11-791-26-160
Taraudée
Mate
26
160
190
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-791-26-19...
11-791-26-192
Taraudée
Mate
26
192
227
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-792-20-16...
11-792-20-160
Taraudée
Pelliculée noir
20
160
185
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-792-20-19...
11-792-20-192
Taraudée
Pelliculée noir
20
192
221
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-792-26-16...
11-792-26-160
Taraudée
Pelliculée noir
26
160
190
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-792-26-19...
11-792-26-192
Taraudée
Pelliculée noir
26
192
227
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-793-20-16...
11-793-20-160
Taraudée
Anodisée
20
160
185
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-793-20-19...
11-793-20-192
Taraudée
Anodisée
20
192
221
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-793-26-16...
11-793-26-160
Taraudée
Anodisée
26
160
190
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-793-26-19...
11-793-26-192
Taraudée
Anodisée
26
192
227
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-794-20-16...
11-794-20-160
Taraudée
Pelliculée rouge
20
160
185
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-794-20-19...
11-794-20-192
Taraudée
Pelliculée rouge
20
192
221
13
M6
0.0
50
8.0
0
Emile Maurin 11-794-26-16...
11-794-26-160
Taraudée
Pelliculée rouge
26
160
190
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-794-26-19...
11-794-26-192
Taraudée
Pelliculée rouge
26
192
227
17
M8
0.0
57
11.0
0
Emile Maurin 11-795-20-16...
11-795-20-160
Alésée
Mate
20
160
185
13
0
5.0
50
0.0
10
Emile Maurin 11-795-20-19...
11-795-20-192
Alésée
Mate
20
192
221
13
0
5.0
50
0.0
10
Emile Maurin 11-795-26-16...
11-795-26-160
Alésée
Mate
26
160
190
17
0
6.0
57
0.0
12
Emile Maurin 11-795-26-19...
11-795-26-192
Alésée
Mate
26
192
227
17
0
6.0
57
0.0
12
Emile Maurin 11-796-20-16...
11-796-20-160
Alésée
Pelliculée noir
20
160
185
13
0
5.0
50
0.0
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表