您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_39/14_397.prj},{NB=emile_maurin_14-397-24-8},{REF=14-397-24-8},{MAT=Inox},{D1=24},{D2X=M 8 , M 10},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=40.0},{H2=37.0},{H3=2.5},{H4=14},{H5=4.5},{L1=96},{A=23.000},{B=30.000},{C=107.000},{D=28.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-397.txt},{D2VIS=M 8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D3
D4
D5
H1
H3
H4
H5
L1
Emile Maurin 14-397-21-6
14-397-21-6
Inox
21
13.5
8
20
33.5
1.0
10
4.0
70
Emile Maurin 14-397-21-8
14-397-21-8
Inox
21
13.5
8
20
33.5
1.0
10
4.0
70
Emile Maurin 14-397-24-8
14-397-24-8
Inox
24
16.0
10
25
40.0
2.5
14
4.5
96
Emile Maurin 14-397-24-10
14-397-24-10
Inox
24
16.0
10
25
40.0
2.5
14
4.5
96
Emile Maurin 14-397-28-10
14-397-28-10
Inox
28
19.0
12
30
48.5
4.5
17
4.5
110
Emile Maurin 14-397-28-12
14-397-28-12
Inox
28
19.0
12
30
48.5
4.5
17
4.5
110
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D