피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_13/15_133.prj},{NB=emile_maurin_15-133-25-6},{REF=15-133-25-6},{NORMNR=GN 676.1},{MAT=Acier},{D1=25},{D2X=M 6 , M 8},{D2=M 6},{D3=14.5},{H1=22.5},{H2=14.0},{FORM=B},{H10=1.880},{D10=19.000},{R10=2.500},{T10=12},{D20=12.080},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-133.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
MAT
D1
D2
D3
H1
H2
Emile Maurin 15-133-21-4
15-133-21-4
Acier
21
M 4
12.5
18.0
10.5
Emile Maurin 15-133-21-5
15-133-21-5
Acier
21
M 5
12.5
18.0
10.5
Emile Maurin 15-133-25-6
15-133-25-6
Acier
25
M 6
14.5
22.5
14.0
Emile Maurin 15-133-25-8
15-133-25-8
Acier
25
M 8
14.5
22.5
14.0
Emile Maurin 15-133-31-8
15-133-31-8
Acier
31
M 8
18.5
27.0
17.0
Emile Maurin 15-133-31-10
15-133-31-10
Acier
31
M 10
18.5
27.0
17.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D