피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_76/15_761.prj},{NB=emile_maurin_15-761-50-20},{REF=15-761-50-20},{PARTNUMBER=GN 7336-53-M10-20-ST},{NORMNR=GN 7336},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{P=1.500},{H11=32},{S=5},{VERS=3},{SW=16.000},{V=11},{L1X=25,25,30,40,50},{EI=30},{WEIGHT=0.055},{CTN=39263000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{D1=53},{D2=M10},{D3=24},{H1=31},{H2=16},{L1=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D2
D3
H1
H2
L1
Emile Maurin 15-761-30-11
15-761-30-11
Acier
34
M6
16
20
10,5
11
Emile Maurin 15-761-30-15
15-761-30-15
Acier
34
M6
16
20
10,5
15
Emile Maurin 15-761-30-20
15-761-30-20
Acier
34
M6
16
20
10,5
20
Emile Maurin 15-761-30-25
15-761-30-25
Acier
34
M6
16
20
10,5
25
Emile Maurin 15-761-30-30
15-761-30-30
Acier
34
M6
16
20
10,5
30
Emile Maurin 15-761-40-15
15-761-40-15
Acier
42
M8
19
25
13
15
Emile Maurin 15-761-40-20
15-761-40-20
Acier
42
M8
19
25
13
20
Emile Maurin 15-761-40-25
15-761-40-25
Acier
42
M8
19
25
13
25
Emile Maurin 15-761-40-30
15-761-40-30
Acier
42
M8
19
25
13
30
Emile Maurin 15-761-40-40
15-761-40-40
Acier
42
M8
19
25
13
40
Emile Maurin 15-761-50-20
15-761-50-20
Acier
53
M10
24
31
16
20
Emile Maurin 15-761-50-25
15-761-50-25
Acier
53
M10
24
31
16
25
Emile Maurin 15-761-50-30
15-761-50-30
Acier
53
M10
24
31
16
30
Emile Maurin 15-761-50-40
15-761-50-40
Acier
53
M10
24
31
16
40
Emile Maurin 15-761-50-50
15-761-50-50
Acier
53
M10
24
31
16
50
Emile Maurin 15-761-401-1...
15-761-401-15
Acier
42
M8x1
19
26
13
15
Emile Maurin 15-761-401-2...
15-761-401-20
Acier
42
M8x1
19
26
13
20
Emile Maurin 15-761-401-2...
15-761-401-25
Acier
42
M8x1
19
26
13
25
Emile Maurin 15-761-401-3...
15-761-401-30
Acier
42
M8x1
19
26
13
30
Emile Maurin 15-761-501-2...
15-761-501-20
Acier
53
M10x1
24
32
16
20
Emile Maurin 15-761-501-2...
15-761-501-25
Acier
53
M10x1
24
32
16
25
Emile Maurin 15-761-501-3...
15-761-501-30
Acier
53
M10x1
24
32
16
30
Emile Maurin 15-761-501-4...
15-761-501-40
Acier
53
M10x1
24
32
16
40
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D