您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_21/18_210.prj},{NB=emile_maurin_18-210-10},{REF=18-210-10},{CMU=1000},{D1=23},{D2=32.0},{L1=82},{L2=93.0},{L3=17.0},{L4=126},{L5=20.0},{L6=12.0},{R=16.0},{RT=0.000},{F=1.0},{H=-1.8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-210.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
CMU
D1
D2
L1
L2
L3
L4
L5
L6
F
H
Emile Maurin 18-210-2
18-210-2
250
12
23.0
54
64.0
15.0
88
13.0
7.5
1.0
0.7
Emile Maurin 18-210-5
18-210-5
500
16
31.0
72
85.0
22.0
118
17.0
10.0
1.0
1.2
Emile Maurin 18-210-7
18-210-7
750
19
30.0
73
85.0
17.0
114
17.0
10.0
1.0
2.2
Emile Maurin 18-210-10
18-210-10
1000
23
32.0
82
93.0
17.0
126
20.0
12.0
1.0
-1.8
Emile Maurin 18-210-15
18-210-15
1500
30
35.0
91
103.0
19.0
142
21.0
13.0
2.0
-1.5
Emile Maurin 18-210-20
18-210-20
2000
31
38.0
105
119.0
22.0
165
26.0
17.0
2.0
-1.5
Emile Maurin 18-210-30
18-210-30
3000
39
50.0
125
147.0
27.0
204
32.0
19.0
2.0
0.7
Emile Maurin 18-210-50
18-210-50
5000
51
60.0
168
185.0
47.0
255
37.0
24.0
2.0
-3.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D